Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

OPC Router standard edition 搭載 Inray Industriesoftware

私たちは25年前から独自のソフトウェア製品を作成してきました。70人の従業員からなるチームが、コンサルティング、計画、実装、training サービスを提供しています。当社のソリューションは、モジュラーライセンスのおかげで自由に拡張でき、小規模企業と国際企業の両方に適しています。

なぜでしょうか OPC Router standard edition。

OPCルーターは機械とITシステムを接続し、Industrial Edge デバイスでのデータ転送を可能にします。必要に応じてデータを収集して配布します。標準プラグインはクラウドシステム(MQTT/REST)、SQLデータベース、プリンター、コントローラーなどに接続します。コンポーネントはプログラミングなしでドラッグアンドドロップで接続します。このソリューションは、Industrial Edge デバイスで簡単に操作でき、軽量なデータ通信を実現します。

OPCルーターのユーザーインターフェース

利点

  • 幅広い接続オプション:多数のプラグインのおかげで、OPCルーターは単純なシステム環境でも複雑なシステム環境でも柔軟に使用できます。クラウドプラットフォーム、Database システム、MES、ERPシステムなどを接続できます。
  • 自動データ交換は、OPC UA、SQL、MQTT、REST、Excel、ラベラーなどのシステムの統合を通じて行われます。プロセスデータを記録することで、生産の概要を継続的に把握できます。
  • ドラッグアンドドロップによる簡単な操作:OPCルーターは「コードなし」のアプリです。ユーザーインターフェイスはシンプルな構造で、わかりやすく整理されており、直感的に操作できます。システム要素間の接続は、ドラッグアンドドロップで確立して視覚化できます。コーディングは不要です!

主要な機能

FAQ