なぜでしょうか OPC Router enterprise redundancy edition を選ぶ理由は?。
OPCルーターのエンタープライズ冗長バージョンは、障害やダウンタイムからの最適な保護です。OPCルーターの冗長技術により、2台のOPCルーターがプライマリシステムとセカンダリシステムとして同時に稼働します。相互監視が行われ、プライマリOPCルーターが機能障害が発生した場合、セカンダリOPCルーターがホットスタンバイからすべてのタスクを完全に自動的に引き継ぎます。

OPCルーターのエンタープライズ冗長バージョンは、障害やダウンタイムからの最適な保護です。OPCルーターの冗長技術により、2台のOPCルーターがプライマリシステムとセカンダリシステムとして同時に稼働します。相互監視が行われ、プライマリOPCルーターが機能障害が発生した場合、セカンダリOPCルーターがホットスタンバイからすべてのタスクを完全に自動的に引き継ぎます。


OPCルーターは、フィールドレベルから企業レベルまでのシームレスなデータ統合を可能にし、信頼性の高い情報の流れと高可用性を確保します。これにより、厳しい条件下でもトラブルのない運用が容易になります。

OPCルーターは、カスタマイズ可能なプラグイン、アドオン、ETLツールを通じてシステム通信を容易にします。各拡張機能は特定のターゲットシステム要件に適応し、効率的なデータ収集と統合を可能にします。これにより、接続されているすべてのシステムで最適な情報可用性が保証されます。

データ接続の設定は、視覚化されるだけでなく、グラフィカルユーザーインターフェイスでドラッグアンドドロップで作成することもできます。これにより、ユーザーはデータフローを整理して構造化し、データ接続を直感的に操作できます。データフローを調整して、入ってくるデータポイントを直接確認してください。

OPCルーターのエンタープライズ冗長性は、食品・飲料、消費財、製薬、自動車、電子機器、航空宇宙など、あらゆる産業分野で使用されています。
Industrial Edge Hub Access(既存のハブを使用するか、新しいハブを無料でセットアップしてください)。
OPCルーターのエンタープライズサブスクリプション