Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Vision AI Control for Machines 搭載 Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbHは、AIベースのソリューションを現場レベルで直接開発して提供しています。同社は、視覚データをリアルタイムで分析し、機械が自律的に検出して判断し、行動できるようにするビジョンセンサーとシーメンスインダストリアルエッジアプリケーションを開発しています。目標は、製造現場にインテリジェンスをもたらすことです。<br/><br/>製造企業は、部品、異常、または処理状態をライン上で直接検出し、PLCとリアルタイムで相互作用するエッジ統合型AIビジョンシステムの恩恵を受けています。サービスは、既存の機械の改造から、カスタマイズされたSiemens InIndustrial Edge アプリの導入、工場現場レベルでの自動化、AI、実用的な洞察の間のギャップの解消まで多岐にわたります。

なぜでしょうか Edge Aを使用したリアルタイムのボトルカウントと制御。

このサービスにより、メーカーは現場レベルで直接稼働するAI搭載のビジョンシステムを使用して、包装ラインのボトルの流れを監視および制御できます。
従来の瓶詰めラインでは、物理的なセンサーを使ってボトルのカウントや詰まりを検出することがよくあります。これらのシステムは、不正確さや機械的な摩耗が発生しやすく、生産要件が変わると柔軟性がなくなります。
スマート産業用カメラをSiemens Industrial Industrial Edge にローカルに導入されたAIモデルと統合することで、このソリューションはソフトウェア定義の仮想センサー層をマシンにもたらします。製品に触れたり、外部のトリガーに頼ったりすることなく、すべてのボトルをリアルタイムでカウントして追跡します。
オペレーターはシンプルなインターフェースでバーチャルゾーンやライトバリアを定義できます。AIはこれらのゾーン内の物体を検出し、結果のデータ(カウント、速度、異常など)をPLCに送信し、マシンがライブビジュアル入力に基づいて自動的に調整できるようにします。

利点

  • AIビジョンで物理センサーを排除します
    仮想検出ゾーンは機械式ライトバリアに取って代わり、ラインの摩耗、セットアップ時間、メンテナンスの労力を軽減します。
  • 効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑えます
    リアルタイムのAIフィードバックは、機械の流れを制御し、生産量を増やし、詰まりやボトルネックを防ぎ、生産を円滑で安定させます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

Vision AIによるラベリングマシンの最適化

回線の状態に応じて、減速またはスムーズに加速します
不必要なストップ、エンプティラン、オーバーアクセラレーションを避けてください
さまざまな速度で最適なラベル貼付品質を維持します

✅ ラベリングマシンはリアルタイムで適応するようになり、過負荷やアイドルサイクルを回避できます

FAQ

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース