Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Promaps Realtime 搭載 Infinigrid

Infinigridは独自の数学アルゴリズムを使用して、電力網の送電網の容量をリアルタイムで解放します。送電網を効率的に運用し、進行中のエネルギー転換に備えるために不可欠な、包括的でリアルタイムの洞察を提供します。確率的リスク管理ソリューションは、システム内のリスクを特定して軽減するのに役立ち、将来の機会をより迅速に活用することができます。Infinigridは、独自の数学モデリングと組み合わせて、電力システムのビッグデータとデジタルツインを活用して、供給されないと予想されるエネルギーを計算します。独自のソフトウェアはマルコフモデルを採用して、リスク管理能力を継続的に強化し、技術の進歩を活用しています。

なぜでしょうか 電力システムの柔軟性の向上(N-x)。

Promaps Realtimeは、大規模電力システムのリスクをほぼリアルタイムでシミュレートし、運用と計画を支援します。フローモデルと信頼性モデルを組み合わせて、継続的にリスクを評価し、危険性を強調しています。そのスタディモードは行動の影響をテストします。新しい数学を特徴とする方法論は、マルコフモデルの次元の問題に対処し、単位モデルの使用を可能にします。

ダッシュボード

利点

  • 送電網をより有効に活用することで、送電網容量を平均で最大 35% 増加させます
  • 目隠しを外すと、より速く、より安全にエネルギー転換ができます
  • より高い信頼性と制御
  • 投資ニーズの削減/最適化
  • 何十億もの節約を実現しましょう

主要な機能