Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC DCS/SCADAインフラストラクチャーなの?

SIMATIC DCS/SCADA Infrastructure は、産業環境でのデータ処理を最適化するための事前構成済みのITインフラストラクチャです。迅速な災害復旧により可用性が向上し、データ損失を防ぎ、故障後の生産再開に役立ちます。このすぐに実行できるソリューションは、システムテスト済みのハードウェア、ソフトウェア、および 100% ライフサイクルサービスを一元的に提供します。

主なメリット

パフォーマンスを最適化します

信頼性の高いデータアーカイブと強力なレポートツールを通じてパフォーマンスを最適化します。

空き状況を増やす

迅速な災害復旧とデータ損失の防止により、可用性が向上しました。

簡単にインストールできます

システムテスト済みで事前構成済みのコンポーネントと、単一ソースからの100%ライフサイクルサービスですぐに実行できます。

注目の機能

始めましょう