Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Retrofit for Drive Systems 理由は?

Retrofit for Drive Systems は、電気モーター、ドライブ、コンバーターの近代化サービスです。設置したドライブの可用性、信頼性、エネルギー効率を最適化し、メンテナンスの労力とプラントのダウンタイムを削減します。Siemens 外部製品の両方に、次のような包括的な改造プログラムを提供しています。

  • レトロフィットキット: 自分で改造プロジェクトをすばやく完了してください
  • マスタードライブのレトロフィット、SIMOREG DCとSIMOVERT A:最新のSINAMICS製品ファミリーでドライブを最適化して、投資の安全性を高め、信頼性を高めましょう
  • ダイナバートIのレトロフィット:ダイナバートIの製品は直接の後継者なしで段階的に廃止され、続いて間接的な後継者がSINAMICS G180になります
  • SIMOTICSモーターのレトロフィット:SIMOTICSモーターのレトロフィットで製品ライフサイクルを延長します

主な利点

メンテナンスを減らします

高度なライフサイクルの段階でドライブに必要なメンテナンスを減らし、システム全体の可用性を高めます。

効率化を促進

ドライブの可用性を高めると、プラント全体の効率が向上し、同時に現在の環境条件に適応できるようになると、エネルギー効率が向上します。

プラントのライフサイクルを延ばしてください

通常、システムの改造は、プラント全体のライフサイクルを延ばすための最も経済的なソリューションです。また、投資の安全を確保するのにも役立ちます。

主要な機能

今すぐ始める