Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜLegacy System Services なのか?

産業プラントは絶えず変更、最適化、拡張されています。廃止されたSIMATIC PCS 7バージョンに基づいてプラントを稼働させる場合、持続可能で経済的に実行可能な近代化が実施されるまで、時代遅れのコンポーネントを確実に入手できることが不可欠です。さらに、プラントの安定性、効率性、生産性を常に確保するには、専門的な技術サポートが不可欠です。

バルブを修理する2人の工場作業員

主な利点

AA3D051B-365C-414F-AFDF-DE914EA41EAB-Icon-プロアクティブサポート-640x360です

積極的なサポート

製造中止になったSIMATIC PCS 7コンポーネントについては、契約上保証されたテクニカルサポートを受けることができます。プラントの安定的かつ信頼性の高い継続運転を確保してください。

4766EA5E-E02D-493B-968D-3840E3D78F05-Icon-投資-保護-競争力-640x360です

投資の保護

Legacy System Services、計画された近代化が実施されるまで、プラントの安全な運用を維持するために必要な時間と財務上の柔軟性を提供します。

4D1BECF6-8B1A-4BA2-8028-67BEB2996D5E-Icon-コスト透明性-640x360です

コストの透明性

メンテナンスコストの予測可能性を向上させてください。制御された経済的に効率的なプラント運営をサポートします。

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品の詳細