Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Loading application...

なぜ円形のスペアや修理が必要なのですか?

産業機器は従来、製造され、使用され、最終的には廃棄されるという直線的な道をたどってきました。しかし、資源が不足しつつある今、特に産業界では、考え方を変える時です。今日、世界の廃棄物の13%しかリサイクルされておらず、循環原則に基づいて運営されているのは世界経済のわずか7%です。変化の必要性はかつてないほど緊急になっています。

解決策は?循環経済を採用しています。これは持続可能性だけの問題ではありません-それはあなたのビジネスにとって賢い機会です。設計、生産、使用方法を再考することで、産業は廃棄物を価値に変え、資源を最適化し、実際の影響を生み出すことができます。より効率的な未来のために、より環境に優しい選択をしましょう。

当社のサーキュラースペアパーツおよび修理サービスで循環経済の可能性を解き放ち、運用効率を最大化しながら持続可能性の目標を達成することで、持続可能な製品ライフサイクルから利益を得てください。

主なメリット

費用対効果を強調した円形のスペアと修理のプロモーション画像。

持続可能な方法で貯蓄を最大化してください

当社の買い戻しオプションで、スペアパーツの在庫を最適化し、倉庫保管費用を節約し、独占価格でのメリットを享受してください。運用コストを削減して、現代の最先端のトレンドやイノベーションに投資してください。

脱炭素化に焦点を当てた円形のスペアと修理のプロモーション画像。

より高い可用性から利益を得る

160を超える修理センターのグローバルネットワークを通じて、スペアパーツを迅速に入手できます。当社のサービス専門家は、メーカーレベルで最高の品質を保証するために、24時間年中無休で行動を起こす準備ができています。

スペア、修理、資源効率に関するテキストを含む円形の図です。

資源効率を高めてください

製品の寿命を延ばし、専門家によるメーカーレベルの改修と再製造を選択することで、地球に大きな影響を与え、資源を節約してください。より持続可能で資源効率の高い未来に移行してください。

注目の機能

リソースを調べてください

SPSとハノーバーメッセのステージで

ビデオ | Siemens トランプ:成長の触媒としての循環性

ビデオ | Siemens ソネパー:循環性の次のレベル

私たちのサービスを注文してください

サイトポータル | サーキュラー・リペア・アドバンス:フルパフォーマンスと予防策

サイトポータル | 円形修理プレミアム:新品同様の性能と外観

ウェブ上のスペア | スペアパーツサービス:ニーズに合ったスペアパーツを見つけましょう

詳細情報を検索してください

ビデオ | サーキュラー・リペアアドバンス:私たちの改修プロセスが進行中です

ビデオ | サーキュラー・リペアプレミアム:再生プロセスの実行中

ダウンロードしてください | 円形のスペアと修理を一言で言えば