なぜ Virtual Commissioning モーションコントロール用?
Virtual Commissioning for Motion Controlは、仮想マシンモデルを実際の制御システムに接続して、工作機械のパフォーマンスをシミュレートおよび検証します。このサービスにより、エラーを早期に検出できるため、実際の試運転時間を最大 70% 短縮し、コストと損傷のリスクを軽減します。ソフトウェアやライセンスに投資することなく、シーメンスの専門家によるコンサルティング、実装、トレーニングを受けることができます。
注目の機能
試運転時間の短縮とリスクの最小化
最大 70% 高速化
で制御される工作機械の実際の試運転時間を短縮します SINUMERIK または、FANUC 製品を 70% も削減できると同時に、損傷のリスクも軽減します。
ソフトウェアやライセンスへの投資は不要
で制御される工作機械の実際の試運転時間を短縮します SINUMERIK または、FANUC 製品を 70% も削減できると同時に、損傷のリスクも軽減します。
エラーを早期に検出
エラーを早期に検出して修正できるため、ユーザーは確実に計画を立て、納期を守ることができます。
リスクのないコミッショニング
実際の試運転中の損傷リスクの軽減。衝突は実機ではなく、3Dモデルで事前に検出できます。
専門家によるコンサルティングを受ける
コンサルティングサービスは、実現可能性と支出の観点から特定のプロジェクトの信頼できる見積もりを提供し、需要に基づいた意思決定を可能にします。

ソリューションの実装とエンジニアリング
当社の専門家が、コンサルティングサービスからの推奨事項に基づいて実装を行います。最先端のソフトウェアツールを使用して、機械の挙動の空間的および数学的なモデルを開発します。

オプショントレーニングを受ける
特定のプロジェクトだけでなく、プロセスの並列化による納品時間の短縮とイノベーションサイクルの短縮が望まれる場合は、経験豊富なサービス担当者によるトレーニングが包括的なアプローチの最良の入門書となります。