工場の効率を維持し、プロセス分析と計装に関するSITRAINトレーニングに準拠するための専門知識を構築してください。私たちのコースは、理論と実践を組み合わせて、チームがSiemens 技術を習得し、業務を最適化できるよう支援します。
トレーニングカテゴリー:
- プロセス分析の基礎
- 継続的なガス分析と排出量の監視
- プロセスガスクロマトグラフィー
- 圧力、温度、レベル、流量のコア計装機器
- デジタルツールと診断

工場の効率を維持し、プロセス分析と計装に関するSITRAINトレーニングに準拠するための専門知識を構築してください。私たちのコースは、理論と実践を組み合わせて、チームがSiemens 技術を習得し、業務を最適化できるよう支援します。
トレーニングカテゴリー:

チームが信号を検証し、ドリフトを早期に発見し、シフトごとに適切なプロセス決定を行えるように、測定原理とデータ解釈の強固な基盤をチームに提供します。
報告が正確で、警報が正しく処理され、監査が円滑に進むように、継続的なガス分析と排出量監視のワークフローについてオペレーターを訓練します。
圧力、温度、レベル、流量のセットアップ、校正、診断を改善して、機器の信頼性を維持し、メンテナンスを迅速に行えるようにします。
チームが問題をより早く発見し、プロセスを制限内に抑えることができるように、排出量監視に使用されるSiemens 分析装置を設定、運用、保守します。
サンプルの取り扱いからメソッドのチューニング、日常的なメンテナンスまで、MAXUMとmicroSAMのタスクを端から端まで処理して、再現可能でトレーサブルな結果を実現します。
SIMATIC PDMとアナライザーシステムマネージャーを使用して、パラメーター設定、デバイスの更新、障害検出を行い、初日のダウンタイムを削減します。