Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Service Contracts for Machine Tools をする理由は?

Service Contracts for Machine Tools は、定期的な検査とメンテナンスを通じて機械の可用性を高め、ダウンタイムを減らすように設計されています。これらの契約は、透明で計画可能な工作機械のメンテナンス費用を一定額で提供することで、予測不可能な経費の問題を解決するのに役立ちます。私たちのユニークな価値は、個々のニーズと経済的目標を第一に考えた、顧客に合わせたモジュール式のCNCサービス契約を提供することです。

A graphic design of a key visual for a service contract with a blue and white color scheme.

主なメリット

可用性を最大化してください

個別に合意された応答時間により、緊急時の迅速なサポートが保証されます。工作機械の予防メンテナンスは、予期しないダウンタイムを最小限に抑えます。

メンテナンス費用を計算してください

CNCサービス契約により、予期しない修理が発生した場合でも、定額料金で透明で計画可能なメンテナンス費用を予測できます。

サービスを改善してください

Service Contracts for Machine Tools には世界中の専門知識が含まれています。私たちは、資格のあるサービス専門家によるグローバルなインフラストラクチャを提供しています。

注目の機能

Service Contracts for Machine Tools メリット