Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ産業用クレーンのサービス契約を結んだのですか?

産業用クレーンのサービス契約は、工業生産に不可欠な機器である電動オーバーヘッドトラベリング(EOT)およびオーバーヘッドブリッジ(OHB)クレーンの可用性、生産性、信頼性を高め、クレーンのライフサイクルパフォーマンスを向上させます。

カスタマイズされたサービス契約は、予防的かつ予知的なメンテナンスを提供し、コストを最小限に抑えながら稼働時間を最大化します。当社の専門家はコンポーネントの故障を早期に発見し、安全性と運用効率を高めます。

クレーンの使用状況や現地の規制に合わせて契約を調整してください。利点には、予測可能な運用費用、包括的な陳腐化管理、専門家によるネットワークアクセス、安全なスペアパーツ管理、リモートメンテナンス機能などがあります。これらはすべて、計画外のダウンタイムを減らし、問題を迅速に解決できるように設計されています。

主なメリット

クレーンの可用性と生産性を最大化します

稼働時間の生産性を最大化し、ダウンタイムコストを最小限に抑えます。是正、予防、予知保全とリモートコラボレーションを活用して、業務を円滑かつ効率的に運営してください。

故障検知により安全なクレーン操作を可能にします

クレーンの安全性を高め、人員を保護するために、電気安全回路を定期的に検査し、故障を早期に発見するための重要な介入を行っています。

クレーンのライフサイクル全体で予測可能な運用コストを実現

クレーンのライフサイクル全体にわたって価値と予測可能な運用費用を実現し、投資を最適化します。

注目の機能