Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜMobile Diagnostics なのか?

Siemens ドライブシステム向けMobile Diagnostics は、ドライブコンポーネントの状態を評価します。潜在的な問題を早期に特定して、タイムリーに行動を起こし、業務の継続性を維持します。当社のMobile Diagnostics サービスで、システムの状態を明確に把握できます。

ドライブコンポーネントは摩耗し、故障や予期しないダウンタイムを引き起こす可能性があります。Mobile Diagnostics サービスの一環として、決められた間隔でハンドヘルド測定を行い、コストのかかる生産ロスを防ぐためのメンテナンスの推奨事項を記載した詳細な専門家レポートを提供します。

主なメリット

プラントの可用性を高めましょう

稼働状態の変化を早期に検出して、プラントの稼働率を高めましょう。生産量を最適化し、一貫した生産性を維持するために、費用のかかるプラントのダウンタイムを避けてください。

巻線の故障によるダウンタイムを減らします

当社のPD測定により、巻線の故障によるダウンタイムのリスクを最大 75% 削減します。この積極的なアプローチは、お客様の業務を保護し、予期しない中断を最小限に抑えます。

コストを削減します

計画的なメンテナンスを通じて、コストを削減し、効率を高めます。当社の専門家による分析とステータスレポートは、原因を特定し、予算を最大限に活用するための迅速な解決策の導入に役立ちます。

注目の機能