なぜIndustrial Edge Virtual Device なのか?
Industrial Edge Virtual Device(IEVD)は、標準の仮想化プラットフォーム上で仮想マシンとして動作するソフトウェアベースのIndustrial Edge デバイスです。
IEVDにより、お客様は既存の仮想化インフラストラクチャ(VMware ESXI/vSphere、Microsoft Hyper-V、Red Hat OpenShift、Nutanix AHV/AOS)をインダストリアルエッジワークロードに活用できるようになり、産業環境におけるエッジコンピューティング機能の柔軟なスケーリングと迅速な導入が可能になります。
仮想マシンのイメージは、Linux DebianとIndustrial Edge デバイスキット(IEDK)に基づいています。
主な利点
標準的な IT インフラストラクチャの利点を活用してください
- 標準の仮想化プラットフォームでは仮想マシンとして動作します
- 設定可能なリソース割り当て:vCPU、メモリ、ディスクサイズ、vNIC
- テスト、デモンストレーション、シミュレーション用の大規模なセットアップを迅速に入手できます
Industrial Edge との互換性を確保してください
- 物理的なIndustrial Edge デバイスとの完全な機能互換性
- Industrial Edge アプリの展開と管理のための統合型インダストリアルエッジランタイム
- Industrial Edge・マネジメント(IEM)を通じて管理されています
一元化されたエッジシナリオと集約されたエッジシナリオを可能にします
- 複数の機械/生産ラインからのデータ集約
- プラントレベルとエンタープライズレベルの分析
- クラウド接続または前処理タスク用のゲートウェイ
主要な機能
柔軟なコンピューティングResources
vCPUコア1 — 8(設定可能)
メモリ (RAM) 2 GB — 64 GB (設定可能)
仮想ディスク最小 15 GB (拡張可能)
ネットワークインターフェイス最低1つのvNIC(設定可能)

ほとんどの一般的なハイパーバイザーで使用可能
ヴイエムウェア vSphere/ESXi≥ V7.0
Microsoft ハイパーV≥ Windows サーバー 2019
レッドハットオープンシフト≥ V4.17

ITレベルの組み込みセキュリティ
- Industrial Edge プラットフォームに依存しないリモートインターフェイスやオープンポートはありません
- アップデート展開の整合性検証
- 物理的な侵入防止にはハイパーバイザーレベルのセキュリティに依存しています

Industrial Edge Virtual Device 始めましょう
何が含まれていますか?
- Industrial Edge Virtual Device インスタンスを1つインストールして運用します
- 最大8個のvCPUと64GBのメモリを割り当てます
- 付属のIndustrial Edge・ランタイムを使用してください