Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Getting Started with Production Optimization を選ぶ理由は?

生産品質やスループットなどのKPIに関する自動レポートを作成して、Industrial Edge への取り組みを開始し、機器の効率を最大化してください。このパッケージでは、次のことを行えます。

  • 手動で作成したExcelダッシュボードを自動レポートに置き換えることで、生産品質やスループットなどのKPIに関する洞察をより早く得ることができます
  • 起動直後に、全体的な設備効率(OEE)を可視化してください

Industrial Edge によるOEE 透明性は、エネルギー管理の改善や製造現場のダウンタイムの削減など、既存の製造現場から最適な効率を実現するためのより多くのユースケースの機会を開きます。

主な利点

ネットワークにシームレスに接続

クイックセットアップツールを適用して、Industrial Edge システムの初期インストールをスピードアップしてください。このツールを使用すると、OTネットワークに簡単に接続できるため、マシンデータを分析して透明性を高めることができます。

付属のデバイスでマシンを管理します

生成されたデータ量に応じて、生産最適化パッケージのIndustrial Edge デバイスを使用して3〜5台のマシンを管理します。製造現場にさらに多くのマシンがある場合は、データパックを追加して拡張できます。

カスタムアプリを迅速に開発できます

ローコードプラットフォームであるMendix を使用して、生産プロセスやビジネスプロセス用のカスタムアプリケーションを開発します。Mendix Marketplaceで設定できる既成の産業用コンポーネントを使用したり、標準部品を組み立てたりできます。

主要な機能

生産の最適化を始めましょう

この生産最適化パッケージは、インストーラーツールpowered by しています。Industrial Edge・ハブのダウンロードセクションからアクセスできます。インストーラーの活用方法と、InIndustrial Edge でのオンボーディングをサポートする機能については、こちらで説明しています。 Industrial Edge チュートリアル

今すぐ始める