Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IIH Essentials を選ぶ理由は?

IIH Essentials を使用すると、Industrial Edge デバイスに機械データを直接保存して構造化する一元的な方法が提供され、現場でのデータ管理が可能になります。

IIH Essentials は、Industrial Edge・ecosystem の一部として、ITとOTを1つのコンフィギュレーターで橋渡しします。これにより、ブラウンフィールドとモダンデバイスの両方からのデータを集約、集約、標準化できます。

  • アセットとアスペクトを使用して機械と生産ラインを構築し、定義された構造を再利用して構成をスピードアップします
  • Siemens サードパーティのサプライヤーからのデータを1つのプラットフォームで処理し、SIMATIC S7 Connectorなどの多様なソースを、プラットフォームに依存しないオープンなOPC UA標準を介して接続します
  • GraphQLとRESTを介して柔軟にデータにアクセスし、カスタマイズ可能な保存期間と統合されたバッファ機能でストレージを管理して、オーバーフローを防ぎます

主な利点

さまざまなソースからのデータを統合します

オープンなOPC UA標準を使用してSiemens やサードパーティのサプライヤーからのデータを処理し、さまざまなデバイスからの情報を1つの構造化されたビューに集約してまとめます。

ブラウンフィールドデバイスを交換せずに最新化しましょう

プラットフォームに依存しない接続を使用して古い機器を拡張および標準化し、レガシーデバイスを最新のインフラストラクチャとともに最新の状態に保ちます。

ITとOTの架け橋

情報技術と運用技術の環境を1つの設定ツールでマッピングし、工場全体のデータ管理を簡素化します。

主要な機能

今すぐ始める