IIH Asset Attributes Upgrade は、データ構造を産業用エッジデバイスあたり1000個の資産属性まで拡張することで、Industrial Information Hub(IIH)を拡張します。資産属性は、温度、圧力、速度、タグ、アラームチャンネルなどの個々のデータポイントを対象としています。
必要な資産属性の数に応じて、パッケージを複数回購入して使用できます。IIH Essentials パッケージには、100種類の資産属性が無料で含まれていることに注意してください。
IIH Asset Attributes Upgrade は、データ構造を産業用エッジデバイスあたり1000個の資産属性まで拡張することで、Industrial Information Hub(IIH)を拡張します。資産属性は、温度、圧力、速度、タグ、アラームチャンネルなどの個々のデータポイントを対象としています。
必要な資産属性の数に応じて、パッケージを複数回購入して使用できます。IIH Essentials パッケージには、100種類の資産属性が無料で含まれていることに注意してください。
プラットフォームに依存しない通信規格OPC UA(オープン・プラットフォーム・コミュニケーションズ・ユニファイド・アーキテクチャ)を介して情報にアクセスするので、ブラウンフィールド・デバイスを拡張したり、古いデバイスを標準化したりできます。
Siemens や他のサプライヤーからのすべてのデータを処理し、さらにさまざまなデバイスからのデータを集計して要約します。
ITとOTを1つのコンフィギュレーターでマッピングし、GraphQLとOPC UAによる最新のデータアクセス機能を使用して、柔軟でスケーラブルな統合を実現できます。