Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜEthernet IP Connector なの?

Ethernet IP Connector は、イーサネットIP対応デバイスをSiemens Industrial Edge システムにブリッジし、生産環境全体のPLCからのシームレスなデータアクセスを可能にします。Connectivity Suiteコネクタとして構築されており、標準化された構成とCommon Configurator によるデータ転送をサポートします。Industrial Edge・マーケットプレイスでは無料で入手できます。

このIndustrial Edge・アプリケーションを購読すると、インダストリアル・エッジ・デバイス上にこのIndustrial Edge・アプリケーションのインスタンスを1つ作成できます。一括購入や100個を超える数量については、営業担当者にお問い合わせください。

このインダストリアルエッジアプリには、インダストリアルIndustrial Edge デバイスを介して20個のデータソースを接続できます。「データソース」とは、イーサネットIPプロトコルを介して1つの物理デバイスまたは仮想デバイスとデータを交換することです。

主な利点

オープンデータのメリット

Industrial Edge・アプリケーションの開発者とIndustrial Edge・アプリケーションのユーザーは、自社および既存のアプリケーションやサービスでデータを使用できます。

開発労力を軽減します

Industrial Edge コネクタは、Industrial Edge Apps 開発労力を軽減するための統一されたデータインターフェイスを提供し、革新的でモジュール化されたソフトウェアソリューションの基礎となります。

デバイスを監視してください

Ethernet IP対応デバイスからのライブデータを購読して書き戻します。

主要な機能

今すぐ始める