Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCommon Configurator なの?

Common Configuratorは、産業情報ハブとすべてのIndustrial Edge コネクタのユーザーインターフェイスです。すべてのコネクタ(Industrial Edge・データバスとコネクタ・スイートベースのもの)をデータソース/ターゲット、IIH Essentials、IIH Semantics として使用するように構成します。

この1つのコンフィギュレーターで、ユーザーはデータを収集、構造化、生成、提供することができます。

このIndustrial Edge・アプリを購読すると、次のことが可能になります。

  • 産業用エッジデバイスに、このインダストリアルエッジアプリケーションのインスタンスを1つ作成します

主な利点

マルチベンダーのデータを処理して統合する

Siemens やサードパーティのデバイスからのデータを処理して標準化することで、一貫した情報フローを実現し、システム間の統合を簡素化します。

ITとOTデータの統合を簡素化します

1つのコンフィギュレーターを使用してIT環境とOT環境をマッピングして接続すると同時に、複数のデバイスからのデータを集約して集約し、監視と分析を合理化します。

アクセスを近代化し、レガシーシステムを拡張してください

GraphQL、REST、OPC UAインターフェイスを使用してブラウンフィールドデバイスをアップグレードし、最新のデータアクセスを実現して、産業環境とクラウド環境全体で柔軟でスケーラブルな接続を実現します。

主要な機能

今すぐ始める