Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜAudio Connector なの?

Audio Connector を使用すると、機械のオペレーターや生産者は、音に基づいて機器の状態を判断できます。サウンドデータをIndustrial Edge・データバスで利用できるようにして、他のIndustrial Edge・アプリがそのデータを分析してさらなる洞察を得られるようにすることができます。

Connectivity Suiteの一部であるAudio Connector は、他のコネクタやCommon Configurator と互換性があり、複数の標準USBオーディオ入力デバイスをサポートしています。

主な利点

構成と展開を簡素化します

Connectivity SuiteフレームワークのIIH Configuratorを使ってオーディオ接続を簡単に設定できるため、セットアップの合理化、一元管理、産業環境への迅速な導入が可能になります。

オーディオデータ収集をカスタマイズします

サンプリングレート、解像度、チャンネル構成などのオーディオデバイスのパラメータをアプリケーションの要件に合わせて調整し、さまざまな監視および分析シナリオで正確なデータ収集をサポートします。

高度なオーディオ分析開発を可能にします

正常な動作状態と異常な動作状態の識別に役立つ信頼性の高いオーディオデータストリームを提供することで、Audio Classifierなどの産業用オーディオ分析アプリケーションの開発をサポートします。

主要な機能

今すぐ始める