Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

モーションコントロールのVirtual Commissioning を選ぶ理由は?

モーションコントロールのバーチャル試運転では、物理的な試運転の前に機械の機能、動作挙動、制御ロジックを検証できます。仮想マシンモデルを実際のSINUMERIK制御システムに接続することで、マシンのパフォーマンスをシミュレートし、エラーを早期に特定し、より自信を持って計画を立てることができます。これにより、実際の試運転時間を最大70%短縮し、起動時に高額な損害を受けるリスクを軽減できます。
Siemens 専門家が、コンサルティング、実装、オプショントレーニングを通じてお客様をサポートし、実現可能性とプロジェクト作業の見積もり、機械の動作のモデル化、エンジニアリング資産の準備を支援します。この構造化されたアプローチにより、チームは作業を並列化し、後期段階での予期せぬ事態を回避し、工作機械の起動をスムーズにすることができます。

主な利点

試運転時間を短縮してください

仮想マシンシミュレーションを活用して実際の試運転時間を短縮し、SINUMERIK が制御する工作機械の時間を最大70%短縮できます。

エラーを早期に発見してください

現実的な機械挙動シミュレーションを通じてエラーを早期に特定して修正し、信頼性の高い計画を支援し、後期段階の故障を防止します。

試運転のリスクを軽減します

実際の機械を操作する前に、安全な仮想環境で動きや相互作用を検証することで、機械が損傷するリスクを軽減します。

注目の機能

よくある質問 (FAQ)

今すぐ始める