クラウドプラットフォーム
必要なすべてのリソースと、ITプラットフォームを管理するための使いやすいツールを提供します。
SIMATIC Software Platform as a Service は、柔軟なクラウドベースのソフトウェアエンジニアリングプラットフォームです。効率的なプログラミングのためのSIMATICソフトウェア、仮想マシン、サービスパッケージがプリインストールされており、エンジニアリングと試運転の段階を合理化できます。現代のイノベーションサイクルには、柔軟で費用対効果の高いソフトウェアエンジニアリング環境が必要です。私たちのプラットフォームは、中央ITインフラの仮想リソースへのオンデマンドアクセスを提供します。お客様のニーズに合わせながら、プログラミング環境と開発者ツールを準備します。標準化されたテストおよび開発環境にアクセスして、インフラストラクチャの設定と構成のコストを削減します。場所に関係なく、マルチプロジェクトやマルチユーザーのエンジニアリングには、柔軟に分散したエンジニアリングリソースを使用してください。需要重視の価格モデルは、実際の予算に合わせて調整し、必要に応じて規模を拡大するのに役立ちます。
標準化されたテストおよび開発環境を活用してコストを削減します。複雑なITインフラストラクチャの設定と構成にかかる費用を避けてください。
分散したエンジニアリングリソースをマルチプロジェクトやマルチユーザーエンジニアリングに柔軟に使用してください。場所に関係なく作業して、チームのコラボレーションと効率を高めます。
需要ベースの価格モデルを使う:費用を運用上のニーズに合わせて調整し、投資収益率を最適化するために使用したリソースに対してのみ支払います。
必要なすべてのリソースと、ITプラットフォームを管理するための使いやすいツールを提供します。
設定済みのオペレーティングシステムと必要なソフトウェアアプリケーションが含まれています。
個々の仮想マシン間の完全なネットワークを、ご自身で構築するか、当社の専門家の支援を受けてください。
総合的な管理サービスを提供します。