Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Senseye Predictive Maintenance 理由は?

多くの組織は、予知保全を個別のユースケースから脱却することに苦労しています。データは断片化されており、専門知識は乏しく、チームは明確な優先順位のないアラートに圧倒されます。

Senseye Predictive Maintenanceは、産業用AI、ドメイン知識、スケーラブルなテクノロジーを組み合わせた実証済みのアプローチでこれらの課題に対処します。これにより、メンテナンスチームは手作業による分析や専門家のスキルに頼ることなく、資産の状態を理解し、障害リスクを予測し、最初に行動すべき点を判断できます。

組織とともに成長するように設計されたSenseyeは、資産、拠点、成熟度レベルにわたる一貫したメンテナンス戦略をサポートし、予知保全を反復可能なビジネス機能に変えるお手伝いをします。

Illustration of a predictive maintenance architecture showing data flow from industrial equipment at the field level through Industrial Connectivity Services, to Drive & Machine Analytics at the edge (OT), and into the Senseye Cloud Application and Maintenance Workflow Management at the cloud (IT) level, highlighting how manufacturers enable scalable condition monitoring and predictive maintenance.

主なメリット

スケーラブルな産業用メンテナンスソリューションを表すアイコン。スケーラビリティとシステムの成長が確認されたことを示すチェックマークの付いた拡大する四角形を示しています。

拡張可能な予知メンテナンスを構築してください

複雑さを増すことなく、資産タイプ、工場、地域を問わず機能する一貫したアプローチで、パイロット試験から脱却してください。

アップタイムの改善または運用上の可用性の向上を示す上向き矢印の付いた時計アイコン。

予期しないマシンのダウンタイムを減らします

資産やサイト全体の障害の兆候を早期に検出して、予期しない停止や生産上の損失を防ぎます。

正確で信頼できるメンテナンスを象徴するアイコン。正確で効率的な産業メンテナンスを表すチェックマークの付いたレンチを手に持っています。

少ない労力で信頼性を向上させましょう

最も影響の大きい場所にメンテナンスリソースを集中させ、消火活動を減らし、長期的な資産パフォーマンスを向上させましょう。

注目の機能

Select...
Automotive assembly line where a partially assembled white car is suspended by an overhead conveyor system inside a factory.

自動車におけるSenseye Predictive Maintenance

一貫した予知保全アプローチで大量生産をサポートします。これにより、混乱の軽減、資産リスクの管理、工場全体にわたる保守業務の調整が可能になります。

よく寄せられる質問

リソースを調べてください

ポッドキャスト

ポッドキャスト | BlueScope:スケーリングと予測メンテナンス

ポッドキャスト | PdMチャンピオンの役割

ポッドキャスト | PdMプロジェクトを始める方法

ポッドキャスト | PdMプロジェクトが拡大しない理由

ポッドキャスト | PdM導入を成功させるための5つのフェーズ

ホワイトペーパー

電子書籍 | Industrial Connectivity によるPdMの実現

ホワイトペーパー | スケーラブルなPdMでROIを最大化します

ガイド | PdMの大規模な実装

報告してください | PdMにおけるジェネレーティブAIの変革的役割

ハウツー | 概念実証

参考資料とユースケース

リファレンス | マーサー・セルガーの高度なマシンモニタリング

リファレンス | KotanyiRetrofit for Drive Systems によるパフォーマンスの向上

ユースケース | 自動車メーカー

関連製品を探してください