all
専門家によるコンサルティングとワークショップ
お客様の制作目標を理解し、パフォーマンスを最適化するための適切な戦略を定義するためのテーラードセッション。
世界クラスのOEE は 85% 以上と定義されており、製造業務全体の可用性、性能、品質においてトップクラスのパフォーマンスを表しています。このレベルを達成するということは、企業がダウンタイムを最小限に抑え、最適な速度で、欠陥がほとんどない状態で運営されていることを意味します。
生産プロセスの可能性を最大限に引き出す現代の生産には、性能分析と効率の最適化のためのカスタマイズされたソリューションが必要です。正確なOEE(総合設備効率)計算や詳細な分析ツールから自動レポートや通知まで、私たちはすべてのビジネスに固有の課題があることを理解しています。
設備全体の有効性を最適化して、ダウンタイムを減らし、スループットを向上させてください。
透明性が向上すると、機械の生産性を効率的に分析できます。
柔軟で、実装が簡単で、他のユースケースにも簡単に拡張できます。
お客様の制作目標を理解し、パフォーマンスを最適化するための適切な戦略を定義するためのテーラードセッション。
機械の準備状況、接続性、データソースを評価して、OEE ソリューションの強固な基盤を確保します。
マシンの接続やデータ収集からダッシュボードの作成と視覚化まで、完全に統合され、カスタマイズされています。