Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜNetwork Operation Analyzer なの?

Network Operation Analyzerは、産業用ネットワークに不可欠な監視、可視性、診断を提供します。パフォーマンスとコンポーネントに関する深い洞察により、ネットワークの安定性を実現します。

産業用LAN/WLANネットワークに継続的な可用性と安定性を提供します。Network Operation Analyzer は、ネットワークとそのコンポーネントをスキャン、視覚化、分析します。Industrial Edge アプリケーションNetwork Operation Analyzer は、プラントの運用を中断することなく、ネットワークの信頼性を自動的にチェックし、問題を特定します。

ステータスの更新や問題解決の推奨事項など、運用中も継続的に診断を受けられます。エラーをより早く特定し、不規則性を早期に特定することで、トラブルシューティングをスピードアップします。

主なメリット

ネットワークの透明性を高めてください

ネットワーク・オペレーション・アナライザー・アプリを使用して、デバイスの構成、統計、可用性を調べて評価します。ネットワークの状態とパフォーマンスの概要を明確に把握して、情報に基づいた意思決定を行ってください。

継続的な診断を実行してください

運用中に産業用ネットワークで診断を実行してください。インシデントに関する最新情報と、安定性を高めるための推奨ソリューションを入手してください。

ダウンタイムを最小限に抑える

積極的なガイダンスにより、強力なネットワークパフォーマンスを維持してください。ダウンタイムを最小限に抑え、産業システムの運用継続性を維持してください。

注目の機能