Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜIndustrial Next Generation Firewall なのか?

Industrial Next Generation Firewall は、産業オートメーションの境界保護を提供します。Siemens プロセス制御システムでの使用がテストされ、承認されています。これにより、互換性、信頼性、継続的なネットワーク保護が可能になります。

製造現場のネットワークは、信頼できないサイバーネットワークからの細分化なしに、複雑でフラットなシステムに進化しました。Industrial Next Generation Firewall は、ディープパケットインスペクションによるアプリケーション層保護を提供することでこれを解決します。これは高度な脅威に対する主要な防御であり、アプリケーションレベルでデータを分析してネットワーク通信からマルウェアを除外します。

Industrial Next Generation Firewall には、URLフィルタリングなどの脅威防止のための高度なセキュリティサブスクリプションと、包括的なサポートパッケージが含まれています。

主なメリット

業務を守りましょう

次世代ファイアウォールで継続的な脅威からの保護を可能にします。産業運営を保護し、脆弱性を最小限に抑え、24時間体制で運用の完全性を維持してください。

テストされ承認されたSiemens ソリューションを活用してください

Siemens 製品向けに厳密にテストおよび承認された産業用次世代ファイアウォールを導入してください。既存のSiemens ecosystem 内でシームレスな統合と信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

バランスの取れた価格性能比を実現

過剰なコストをかけずに効果的なセキュリティ機能を獲得して、サイバーセキュリティへの投資を最適化し、強固な資産保護を維持してください。

注目の機能

始めましょう