Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜIndustrial Energy Management Services なのか?

多くの産業は、エネルギー損失、高消費、透明性の欠如という課題に直面しています。Industrial Energy Management Services では、あなたのチームはエネルギー、水、ガスの消費量を分析し、データに裏付けられた洞察を得て使用を最適化することができます。当社の専門家が、運用コストの削減と効率の向上を支援します。

私たちのサービスは、評価、実装、最適化の3つのモジュールで構成されています。

主な利点

透明性を高めてください

地域の規制やISO 50001規格に準拠するために、エネルギー消費データの透明性を高めましょう。事業が法的要件と環境要件を満たしていることを確認してください。

エネルギーの使用量を減らしてください

データ分析を使用して非効率性を検出し、産業活動全体で省エネの可能性を特定して実現します。運用コストを削減し、リソースの使用率を向上させます。

エネルギー効率の目標を達成してください

事業全体で回避可能なエネルギー消費量を特定して削減することで、企業の脱炭素化ロードマップをサポートします。

注目の機能

ポートフォリオは3つのモジュールに分かれています:

他の人がエネルギー管理サービスをどのように利用しているかを調べてください

85f0890d-bb3a-4422-b19f-469761aa9b13 - Energy-Efficiency-Services-Dashboard-Automotive original

Forvia | エネルギーの流れを監視してエネルギーを節約しましょう

自動車産業の脱炭素化は、サプライチェーンの持続可能性に大きく依存しています。具体的な省エネ対策を特定するために、エネルギーパフォーマンス指標を開発しました。エネルギー管理システムは、さまざまな種類のエネルギーについて接続された250のデータポイントに基づいて、使用量を表示します。これは不要な冷却ユニットの接続を解除するのに役立ちました。