Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSecurity 評価なのか?

機械のデジタル化と相互接続が増加するにつれて、サイバー攻撃のリスクも高まります。OT向けのCybersecurity 評価では、システムにおける手続き上のセキュリティギャップや技術的な脆弱性を特定します。これにより、リスクにさらされていることを明確に把握でき、脅威をタイムリーに軽減して、コストのかかる生産停止を防ぐことができます。私たちの総合的なアプローチは、カスタマイズされたプラント固有のセキュリティロードマップと、ITおよびOT運用に関する実用的なガイダンスを提供します。平均して、私たちのチーム:

  • 年間250回以上の評価を実施しています
  • 年間1500件以上の脆弱性を発見します
  • 20年の経験を活かします

主なメリット

潜在的な脅威を明らかにする

現在のセキュリティ状況を包括的に把握することで、潜在的な脅威や脆弱性を積極的に特定して理解することができます。

費用の計画

透明なコスト見積もりの基礎を提供することで、ISO 27001/IEC 62443認証を取得しながら、セキュリティ強化への投資を簡単に計画できます。

カスタマイズされたロードマップを開発してください

工場固有のセキュリティロードマップを構築することで、ITおよびOT運用の成熟度レベルに優先順位を付け、業界標準を常に最新の状態に保つことができます。

注目の機能