オペレーション
Brownfield Analytics-オペレーションでは、工場内の平均的な機械から逸脱した機械を特定するための最も重要なKPIに焦点を当てた包括的な概要を提供します。
Brownfield Analytics は、生産と製造のKPIを完全に透明化して、生産性を高め、機械のダウンタイムを削減します。
IT/OTをシームレスに統合することで、Siemens スは標準ライセンスとカスタマイズされたデータモデルを提供して、製造現場全体で統一された監視アプローチを実現します。
Brownfield Analytics は、生産に関する重要な洞察を提供します。接続された機械からの稼働データや状態データの標準ライセンスで、製造現場の重要なKPIを視覚化し、企業のパフォーマンスを監視できます。透明性の欠如や予期しないダウンタイムなど、よくある問題に対処してください。
Brownfield Analytics は、主要業績評価指標の包括的な概要を提供します。性能の悪いマシンを特定し、原因分析のための詳細な洞察を得てください。私たちのソリューションには3つのライセンスがあります:
1。オペレーション
2。状態
3。メカトロニクス
オペレーションは主要なKPIを強調し、コンディションは詳細な機械の状態を示し、メカトロニクスはSINUMERIKマシンのCNC軸の状態を分析します。これらの機能をAPIアクセシビリティと組み合わせることで、透明性が高まり、生産性が向上し、ダウンタイムが減少します。
最も一般的な製造現場のKPIを明確に視覚化して、生産と製造のパフォーマンスを一目で理解できます。データ主導の意思決定を行い、運用を最適化します。
重要なデータに基づいて改善の機会を発見してください。プロセスとワークフローを最適化して、業務全体での生産量を増やし、リソースをより有効に活用してください。
製造KPIダッシュボードで機械の状態を常に把握し、リアルタイムで更新できます。ダウンタイムを最小限に抑え、中断を防ぎ、生産を維持するために、迅速に行動してください。
Brownfield Analytics-オペレーションでは、工場内の平均的な機械から逸脱した機械を特定するための最も重要なKPIに焦点を当てた包括的な概要を提供します。
Brownfield Analytics-状態は機械の状態を詳細に把握し、因果関係の分析を容易にします。
Brownfield Analytics — メカトロニクスは、SINUMERIK機械の詳細なCNC軸分析を提供します。軸の状態と精度を評価し、ボールねじ、ギアボックス、ベルトなどのドライブトレインの機械部品を監視してください。