Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

BFC Gateway を選ぶ理由は?

BFC Gateway(Brownfield Connectivity Gateway)は、デバイスとプロトコルを1つのサーバーに接続し、IT/OTのコンバージェンスを確立して、プロセスの最適化、生産性の向上、新しい機会の開拓を可能にします。

BFC Gateway は、幅広いノースバウンドサーバーとサウスバウンドクライアントを提供しています。

  • ノースバウンドサーバーには以下が含まれます:

    Insights Hub フリートマネージャー、Insights Hub MMMダッシュボード、Insights Hub アプリ(MindConnect API)、Analyze MyPerformance-SINUMERIK Integrate 4.1、MySQLへのDatabase エクスポート、Microsoft SQLサーバー、InfluxDB、Elasticsearch、カフカ、OPC UA、HTTP Rest API、MQTT、Senseye、WebDAV
  • サウスバウンドのお客様には、エッセンシャル、プレミアム、プレミアムプラスオプションが含まれます。利用可能なオプションには以下が含まれます:

    Modbus、S7、OPC UA、HTTP REST、MQTT、オムロン、イーサネットIP、HTTPスクリプト、カスタムインターナル、FANUC(FOCAS 1&2)、ベッコフ、ハイデンハイン、MTConnect、SLMP、SFTP、BFC。

主な利点

デバイスとソフトウェアの接続を容易にします

BFC Gatewayは、企業向けのさまざまなデバイスやソフトウェアアプリケーションの接続を容易にするように設計されています。

複数のプロトコルを拡張してサポートします

スケーラブルで統一されたアーキテクチャにより、BFC Gateway は、ドライバーを統合し、1つのサーバー内で複数のプロトコルをサポートするための汎用性を提供します。

簡単にインストールして使用します

BFC Gateway はユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、設置、設定、メンテナンス、トラブルシューティングが簡単です。

主要な機能

ユーザー事例

接続サービスによる効率の向上

会社:Buyseメタルワークスグループ

開催場所:ベルギー

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:BFC Gateway

よくある質問 (FAQ)

今すぐ始める