all
IAHディスカバリーによるOTデータ品質の向上
IAHの高度なモジュラーアーキテクチャとインテリジェントな検出アルゴリズムにより、生産車両全体の産業用デバイスを簡単に識別し、OT資産データを充実させることができます。
産業OT環境向けに特別に設計されたIAHは、シームレスなOT資産の発見、オンプレミスインベントリの統合、独自の識別とコンテキスト化機能を提供し、ITのような総合的なOT資産管理を可能にします。
サインアップして、ITとOTのコンバージェンス環境におけるモジュラーデバイスディスカバリーの可能性を解き放ってください。サブスクリプションは、1年間使用されないと自動的にキャンセルされます。
IAHの高度なモジュラーアーキテクチャとインテリジェントな検出アルゴリズムにより、生産車両全体の産業用デバイスを簡単に識別し、OT資産データを充実させることができます。
Siemens Industrial Edge 内のIAHゲートウェイとアセットリンクをオートメーションレイヤー内のマシンの近く(生産セルやDockerコンテナなど)に配置して、複数の生産ネットワークを発見してください。
IAHは、すべてのサイトのすべてのOT資産データを1つの一元化されたクラウドベースのインベントリに統合します。そこから、資産データをCybersecurity 分析、CMDB、または保守ワークフロー管理ソリューションに簡単に統合できます。