Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜインダストリアル・アセット・ハブ-ベーシックティアなの?

産業資産ハブ(IAH)ベーシックティアは、オペレーショナルテクノロジー(OT)デバイスを大規模に発見して識別するためのマネージドSaaSサービスです。ITのようなアプローチで産業資産をリモート管理してください。

多くの産業用デバイスの識別と管理は難しい場合があります。当社のサービスでは、製造現場の資産をシームレスにデバイス検出および識別できます。APIs を介して接続されたAsset Linksを使用して、さまざまな産業用デバイスと統合しています。

複数のサブスクリプションを購入して、アセットディスカバリーを100から10,000に拡大できます。当社のオープンアーキテクチャにより、ベンダー間の互換性を保つために、独自のアセットリンクを開発して統合することができます。

3か月の無料トライアルから始めて、IT/OT分野で効率的なデバイスの発見と識別を体験してください。

主なメリット

デバイス管理を効率化しましょう

産業環境の可能性を最大限に引き出し、IT/OT分野の運用効率と制御を向上させてください。

業務を柔軟に拡大できます

発見と識別のための資産を100から10,000まで拡張できる当社のSaaSサービスで、高まる需要に適応してください。

コストを削減します

3か月の無料トライアルでは、リスクなしで試運転を行うことができます。運営費を削減し、予算を簡素化する方法をご覧ください。

注目の機能

始めましょう