Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IFS Enterprise Asset Management (EAM) 搭載 IFS

IFSは、90か国以上で5,500を超える顧客にサービスを提供するグローバルなエンタープライズソフトウェア企業です。IFSは、ERP、資産ライフサイクル管理、Field Service、および人員計画のためのインテリジェントなクラウドベースのソリューションを提供し、商品の製造と流通、資産の建設と保守、サービス重視の業務の管理を行う企業における業務の最適化と顧客体験の向上を支援します。
産業用AIの最前線で、IFSは自動化と予測分析を統合して収益性とレジリエンスを高め、デジタル化が進み、急速に進化する世界でお客様が成功できるよう支援しています。

なぜでしょうか 資産価値を最大化し、安全性を高め、生産性を高めましょう。

IFS Cloud EAMは、測定可能な効果をもたらし、稼働時間を最大 20% 増やし、予定外のダウンタイムを 16% 削減し、メンテナンスコストを 14% 削減します。AI主導の計画とリアルタイムの可視性により、メンテナンスを合理化し、コンプライアンスを強化し、資産パフォーマンスを最適化して効率と収益性を高めます。

利点

  • 1つのプラットフォームでの包括的なAsset Management
    設計から廃止まで資産を管理します。総所有コストを削減しながら、統合の複雑さを解消し、データの継続性を維持し、引き渡しを合理化し、価値実現までの時間を短縮します。
  • よりスマートな意思決定のための組み込みIndustrial AI
    IFS.ai はプラットフォームに組み込まれており、ダイナミックスケジューリング、Co-Pilot支援FMECA、および異常検出を可能にします。資産データを実用的な洞察に変換して、ダウンタイムを削減し、リソースを最適化し、追跡可能な証拠に基づいて意思決定を正当化します。
  • 複雑な資産と環境のための統合3DVisualization
    IFS Cloudのインタラクティブな3Dモデルを使用して、資産の状態をリアルタイムでナビゲートして検証できます。ビジュアルインターフェイスから直接作業を開始し、計画精度を向上させ、技術者に実行可能なコンテキストを提供することで安全性を高めます。
  • メンテナンスの計画とスケジューリングとリスクインサイトのための組み込みAI
    リソースの最適化、修理と交換の意思決定の促進、ライフサイクルコストの削減、リスクの最小化を実現し、測定可能なROIと持続可能性のメリットをもたらすAI主導のメンテナンス計画を使用して、自信を持って計画し、行動してください。
  • プロジェクトデリバリーからデータ損失のない運用まで
    複雑な資産プロジェクトを効率的に運用に移します。統合されたワークフローは、正確なデータフローを保証し、コストのかかる遅延を減らし、ライフサイクルを通じてコンプライアンスを維持します。

主要な機能