Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜTessent SiliconInsight なの?

シリコンの検証とデバッグ中の生産性を大幅に向上させ、市場投入までの時間を短縮します。Tessent SiliconInsightソリューションはベンチトップ環境で動作し、あらゆるデバッグボード、パフォーマンスボード、または起動ボードに接続して、最大120個のデバイスピンにアクセスできます。

最初のシリコンの前にテストパターンを検証してください

シリコンを初めて作る前に、標準シミュレータの設計を使用してテストパターンを検証し、欠陥を注入し、シリコンを使わない潜在的な故障シナリオの特性評価を行います。

低コスト、高可用性の特性評価

ATPG、MBIST、LBIST、IJTAGのデスクトップデバッグ環境で、サードパーティのUSBアダプタを使用して最大120個のデバイスピンにアクセスできます。GPIBを介した電源とクロックのShmoo機能。

IJTAGの力とATEを結びつけてください

ATE-Connectテクノロジーは、業界標準のインターフェースを構築し、独自のテスター専用ソフトウェアとテスト設計(DFT)プラットフォーム間の通信障壁を排除します。

ユーザー事例

ピン数の多い設計では加速パターンが浮かび上がります

BroadcomのDFTエンジニアであるアリ・クランツが、SiliconInsight-HPベータを使用した産業ケーススタディである、ピン数の多い設計でのパターン生成の加速について説明しているのを聞いてください。

オンデマンド・ウェビナー

PDF SolutionsとSiemens で利回りの障壁を克服してください

利回りの障壁を打ち破り、利回りの上昇を加速するには、市場に出回っている最高の技術を活用する新しいソリューションが必要です。このウェビナーでは、Siemens PDFSolutions ズの技術者が、分析、スキャン診断、機械学習を含む統合された包括的なエンドツーエンドのソリューションを紹介します。

オフィスでモニターの前に座っている人
専門家に聞く-オフィスで相談をしている男性と女性。

Tessentについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

詳細はこちら