テッセントシリコン実行ファイルを選ぶ理由は?
Tessent Silicon Executable(TSE)は、高速インターフェイスと組み込みの設計知識を使用することで、テストコストの削減、パターン準備の迅速化、デバッグと診断の迅速化を実現します。

Tessent Silicon Executable(TSE)は、高速インターフェイスと組み込みの設計知識を使用することで、テストコストの削減、パターン準備の迅速化、デバッグと診断の迅速化を実現します。

TSEはPCIeとUSBを使用して、一般的なデジタルインターフェイスよりも高い帯域幅を実現しています。インシステムテストとストリーミングスキャンネットワーク(SSN)を使用して、統合された効率的なテストアクセスメカニズムを提供しています。
TSEはTessent Shellによって記述されたパターンを直接読み取るため、テスターのパターン変換が不要になり、ATE、SLT、ベンチでのパターン再利用が不要になり、設計からテストまでの生産性が向上します。
TSEはSSNを完全に理解して再構成します。故障したコアの識別、コアの再テスト、自動生成された自動テスト装置のフェイルログは、Tessent Diagnosis ogsで直接読み取ることができ、迅速に分析できます。
このソフトウェアは、マルチスレッドアーキテクチャによりオーバーヘッドを最小限に抑え、最適なプロトコルパターン配信を実現するように設計されています。主要なATEベンダーと提携しているため、マルチサイトのサポートを含め、テスター環境でシームレスに動作します。

テストパターンの主要な定義済み部分を変更してキャプチャします。デバイス上のパラメーターを変更したり、機器の読み取り値をキャプチャしたりするのに最適です。以前は複数のパターンが必要でしたが、テスターでのテスト時にパラメーターを適用することで実現できるようになり、デザインからテスターまでのプロセスが簡素化されました。

TSEには、SSNステータスグループのOCCompコアの貢献度をマスクしたり、パターンデータにパッチを適用したり、ペイロードを並べ替えたり削除したり、OCcompとテスターの両方でコアインスタンスに障害をマッピングしたりする機能が備わっています。これらはすべて、新しいパターンの設計に戻らなくても、テストプログラムから実行できます。