Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜTessent IJTAG ったのですか?

Tessent IJTAG 製品は、IEEE 1687規格を実装するための包括的な自動化サポートを提供し、プラグアンドプレイのIPテストと計測器の統合を提供します。

IJTAG環境を作りましょう

ゲートレベルまたはRTLネットリストからIJTAG Instrument Connectivity Language(ICL)ネットワークデータを検索して抽出し、IJTAGネットワークを作成して挿入すると、組み込みIPに均一にアクセスして使用できます。

インタグ準拠のIPを確認してください

IPがIEEE 1687規格に準拠していることを確認し、シミュレーションテストベンチを自動的に作成してください。

プラグアンドプレイIPテストを有効にする

IPソースに関係なく、組み込みIPへの統一的なアクセスと使用が可能になり、組み込みIPの選択肢が広がります。統合が速くなると、設計スケジュールがより予測可能になります。

専門家に聞く-オフィスで相談をしている男性と女性。

Tessentについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。