記事
all
IJTAGへようこそ:IEEE 1687へのリスクのない道
既存のハードウェアを変更することなく、インターネットプロトコル(IP)ブロックのスキャンテスト戦略であるIJTAGにスムーズに移行できます。
Tessent IJTAG Proは、チップレット、2.5/3DIC設計に不可欠なIJTAGパターンのロード/アンロードを高速化することでテストコストを大幅に削減し、他のテストアプリケーションにも適用できます テッセント SSN。並列操作とカスタムハードウェアアクセスを可能にすることで、IJTAGを強化します。
時間のかかるIJTAGパターンデータのロードとアンロードを高速化することで、製造、テスト、診断のコストを削減します。
高速パラレルバスを使用して、テストのセットアップ時間を短縮します。最適化され、本番環境で実績のあるTessentインフラストラクチャを通じて、投資収益率(ROI)を最大化します。
高度な2.5Dおよび3D設計で増加するテストパターン数と複雑さに対処することによる、将来を見据えたテスト戦略です。