Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デモ

テッセントウルトラサイト-Vによる効果的なデバッグとトレース

テッセントウルトラサイト-VでRISC-Vの開発を加速させてください。エンドツーエンドのソリューションであるTessent UltraSight-Vは、包括的で効率的なデバッグおよびトレース機能を提供するように設計された組み込みIPとソフトウェアで構成されており、組み込みソフトウェアエンジニアが高性能な組み込みソフトウェアを開発できるように業界標準ツールと統合されています。

デモ

GDBとVSCodeでのテッセントウルトラサイト-Vの使い方

Tessent UltraSight-VをVSCodeと一緒に使用してRISC-Vのデバッグとトレースを実行する方法をご覧ください。GDBとOpenOCDを使用した実行制御、RISC-V E-Trace標準に基づくプロセッサトレース、最適化されたELFアップロードを使用したシステムメモリアクセスの例を示します。

ユーザー事例

SeagateがTessentでデバッグと最適化を改善する方法

Seagate Technologyの上級IP開発担当エンジニアリングディレクターであるRichard Bohnが、Seagateの課題と、デバッグと最適化を改善するためにTessent Embedded Analytics 製品をどのように使用しているかを説明しているのを聞いてください。

回路基板の熱画像
ファクトシート

RISC-Vプロセッサ用の完全なトレースソリューション

複雑なシステムは、ソフトウェアの動作が不完全になりがちです。フル機能のRISC-VトレースソリューションであるTessent Encoderを使用して、CPUのプログラム実行をリアルタイムで監視してください。

コンピューターの前で働く人々のグループ。
青い背景の回路基板上のプロセッサチップのクローズアップ。

RISC-Vシステムのデバッグと分析が簡単になりました

Siemens ラウターバッハは、プロセッサトレースを使用して組み込みソフトウェアとアプリケーションを改善する方法について説明しています。

詳細はこちら

FAQ