なぜSolido Design Environment なのか
Solido Design Environmentは、人工知能を活用したばらつきを考慮した設計と検証を含む包括的なシミュレーション環境です。
標準セル、メモリ、カスタムアナログ/デジタル、ミックスドシグナル設計など、あらゆるタイプの設計で動作します。
Solido Design Environmentは、人工知能を活用したばらつきを考慮した設計と検証を含む包括的なシミュレーション環境です。
標準セル、メモリ、カスタムアナログ/デジタル、ミックスドシグナル設計など、あらゆるタイプの設計で動作します。
業界をリードするAIを活用した設計環境で、最も要求の厳しいカスタムIC検証の課題に対応できるように設計されています。定格値、変動対応、およびレイアウトを考慮した分析と検証のためのシリコンで実証済みのツールスイートを提供し、堅牢な回路性能、歩留まり、信頼性を保証します。


•名称、変動対応、レイアウト対応の分析と検証のためのソリューション
•サードパーティのシミュレーターと設計環境をサポートし、柔軟性を最大限に高めます
•多用途モデル:GUIまたはバッチモード

「検証の精度と納期は、次世代のメモリ技術を開発する際の設計フローにおける重要な要素です。シーメンスのSolido Design Environmentソフトウェアは、強力で使いやすい設計最適化と相まって、ブルートフォース精度の変動分析を実現しました。これにより、初期設計から製造までの時間が大幅に短縮されました。」
Do Chang-Hoさん、SKハイニックスInc
「Solido Design Environmentソフトウェアは、シーメンスEDAがどのようにユーザーの声に耳を傾け、ユーザーがより良い結果を達成できるようにするソリューションを開発しているかを示す明確な例です。当社の設計者は、シネマトグラフィー、マシンビジョン、自動車、AR/VRなどの幅広いアプリケーション向けに、最先端の低ノイズ、高解像度、超高速CMOSイメージセンサーをカスタム設計する際に、Solido Design Environmentソフトウェアをシミュレーション環境として使用します。生産性を高める設計ワークフロー、直感的な結果の視覚化、優れたユーザーサポートにより、私たちはこのソリューションで素晴らしい経験をしてきました。」
サム・バグウェル、フォルツァ・シリコン(AMETEKInc)
「STMicroelectronicsの不揮発性メモリチームにとって、レイアウトの洞察を電気的挙動に直接関連付ける能力は非常に重要です。Solido Layout Analyzerは、プロセスの後半でレイアウトに依存する影響を発見するのではなく、この分析をフローの早い段階で行うため、設計の信頼性が向上し、複雑なデザインブロックのデバッグに費やす時間を数週間短縮できます。私たちは、進行中の設計活動における利点をテストして検証することを計画しています。」
ジャンバッティスタ・ロ・ジュディーチェ、STマイクロエレクトロニクス