Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One Verification IQ

検証インサイトを使う理由は?

検証インサイトは、重要な検証データをキャプチャして洞察の損失を防ぐことで、プロジェクト管理を強化します。既存のツールと統合することも、スタンドアロンでマネージャーやエンジニアに詳細なダッシュボードを提供することもできます。リアルタイムの分析とカスタマイズ可能な指標がデータ主導の検証を促進します。

データウェアハウス

Insightのデータウェアハウスは、検証データを一元化して、簡単にアクセスして分析できるようにします。統一されたアプローチはコラボレーションを強化し、データ主導の意思決定を可能にし、プロジェクトの効率を向上させます。

プロジェクト管理

Insightによるプロジェクト管理では、複数のプロジェクトをリアルタイムで動的に表示できるため、チームは進捗状況を即座に監視し、タイムリーな調整を行い、情報に基づいた意思決定を行うことができ、リソース配分の改善につながります。

相互運用性

Insight内の相互運用性により、複数のデータソースを柔軟に統合できます。これにより、コラボレーションが促進され、分析が強化され、包括的な視点が得られ、チームが情報に基づいた意思決定を行えるようになります。

データトレンド

Insight内の傾向は、チームが過去の変化に迅速に対応するのに役立ち、情報に基づいた意思決定を可能にします。パターンを分析することで、敏捷性を高め、戦略を最適化し、積極的な対応でプロジェクトの成果を向上させます。

クロス分析

Insightのクロス分析により、チームは複数のドメインの指標を並べて表示でき、全体的な洞察力を高めることができます。この視点はデータの相関関係を改善し、情報に基づいた意思決定と問題の特定を可能にします。

チームコミュニケーション

Insight内のチームベースのコミュニケーションは、コラボレーションを強化し、透明性を高め、情報共有を合理化します。対話を改善することで、チームは問題に迅速に対処でき、意思決定の迅速化につながります。

Questa One Verification IQ

検証インサイト

Verification Insightを使用すると、ユーザーはプロジェクトメトリックダッシュボードを作成できます。メトリックを表示するためのカスタマイズ可能なウィジェットは、単独で使用することも、他のすべてのこの検証 IQ アプリケーションで使用することもできます。履歴データの視覚化に重点を置き、トレンド分析とクロスアナリティクスを採用して、複数のプロジェクトにわたる検証プロセスの指標をリアルタイムで監視しています。

明るい背景にグラフ、チャート、数値統計でデータをビジュアライゼーションソフトウェアインターフェイス

この1つの検証IQについての知識を深めてください

サポート・センター

シーメンスエダ aは、この1つの検証IQとすべての製品について、包括的なカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。