Questa One Verification IQ Coverage Analyzer
Coverage Analyzerは、閉鎖問題に分析を適用し、チームベースの共同閉鎖を実現することで、補償範囲の終了を加速します。また、洞察に満ちた視覚化により、カバレッジモデルの理解も深まります。
Regression Navigatorを使用して、インテリジェントオートメーションとコラボレーションで検証を最適化してください。検証効率、スループット、結果分析、負荷分散、CI統合を強化します。機械学習は障害を予測してデバッグを加速し、チームベースの意思決定を改善します。
リグレッションナビゲーターによる実行管理は、テストの実行と結果分析を自動化し、リグレッションを加速します。効率を高め、手作業によるオーバーヘッドを減らし、問題を迅速に特定して、プロジェクトのスケジュールを改善します。
Regression Navigatorによるデータマイニングにより、チームは過去の傾向を分析できるようになり、より良い意思決定につながります。パターンと洞察を明らかにすることで、効率を高め、プロセス全体を通して情報に基づいた選択を促します。
リグレッション・ナビゲーターによる障害トリアージは、ルールに基づいて問題を分類することで分析を自動化します。これにより、障害の特定と解決が促進され、効率が向上し、ダウンタイムが短縮され、フローが合理化されます。
Regression Navigatorとの相互運用性により、負荷分散、継続的インテグレーション、データ交換とコラボレーションの強化などのツール間の統合が容易になります。これにより、効率が向上し、プロセスが合理化されます。
Regression Navigatorのスマートリグレッションは、AI/MLを利用してテストをインテリジェントに選択し、リスクの高い領域に焦点を当てて実行を最適化します。これにより、フィードバックが加速され、効率が高まり、データ主導の意思決定が加速されます。
Regression Navigatorのスマートデバッグは、AI/MLを活用して根本原因を自動的に分析し、障害や一般的な問題を迅速に特定します。これにより、デバッグが加速され、品質が向上し、チームがエラーを効率的に解決できるようになります。
Regression Navigatorは、回帰エンジンのコラボレーションフロントエンドで、デバイスやOSに依存しないインターフェイスでの可視性と制御を提供します。Questa Verification Run Manager(VRM)と統合して、プロジェクト間での共同リグレッションの起動と結果分析を容易にします。結果を一元的に保存することで、ユーザーは履歴全体にわたる洞察を得て、より深い分析的相関関係が可能になります。
検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。
高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。