Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Questa One Verification IQ

コンプライアンスアドバイザーを使う理由は?

コンプライアンスアドバイザーを活用して安全管理プロセスを強化し、ISO 26262コンプライアンスを確保してください。共同作業用のFEMDAエディターは、機能安全エンジンと統合しながら、設計階層、FM、SM、ASILメトリックを効率的にキャプチャし、障害キャンペーンの効果的な管理を可能にします。

FMEDAの再利用

コンプライアンス Advisorは、スプレッドシートから指標を直接インポートすることで、FMEDA方法論からのシームレスな移行を可能にし、安全管理の効率とコンプライアンス高めながら、チームのプロセスと投資を保護します。

専門家の見解

専門家の見解では、チームベースの共同編集者を通じて初期の安全性推定を行います。チームワークを強化し、安全の可視性を高め、意思決定を支援して、初期の安全管理を改善します。

分析ビュー

分析ビューは、静的な機能安全エンジンを実行することにより、早期かつ正確なASILメトリックを提供します。データが入力されるので、プロジェクト全体の進捗状況を効果的に追跡し、コンプライアンス強化できます。

検証済みのビュー

検証済みビューでは、ユーザーは故障シミュレーションを実行して安全結果を視覚化できます。システムの堅牢性についての理解を深め、安全性の向上と基準へのコンプライアンスの確保のための洞察を提供します。

安全トレーサビリティ

コンプライアンスアドバイザーは、安全トレーサビリティ、安全目標と障害キャンペーンとの間の効果的な追跡関係を可能にします。これは、ギャップを特定し、安全効果を評価し、安全目標との整合性を確保するのに役立ちます。

ドキュメント

コンプライアンスアドバイザーは、認証書類を効率化し、重要な作業成果物を作成し、業界標準コンプライアンスを保証します。体系的なアプローチにより、監査が簡素化され、透明性が維持され、認証が促進されます。

Questa One Verification IQ

コンプライアンスアドバイザー

コンプライアンスアドバイザーは、協力的な故障モード、影響、診断分析(FMEDA)を通じて、目標と障害キャンペーンの間のトレーサビリティを確保することで、安全コンプライアンススを強化します。認証文書を生成し、指標への早期アクセスを提供し、チームベースの安全結果を視覚化し、コンプライアンスプロセスを合理化し、プロジェクト全体の安全管理を改善します。

グラフ、チャート、データビジュアライゼーション要素を含むソフトウェアインターフェースのスクリーンショット

この1つの検証IQについての知識を深めてください

サポート・センター

シーメンスエダ aは、この1つの検証IQとすべての製品について、包括的なカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。