なぜエイブリー・ビックスなの?
検証IPをファームウェアとソフトウェアの協調シミュレーションにまで拡張してください。共同開発を可能にすることで信頼を高めましょう。
システムレベルの協調シミュレーションには以下が含まれます:
- 実際のLinuxホストOS/ソフトウェア、SoCハードウェア、RTL、組み込みソフトウェア/ファームウェアの完全なシステムレベルのシミュレーション
- 仮想プラットフォーム協調シミュレーションは、仮想プラットフォーム(ホスト、組み込み)とSoC RTL設計をつなぎます
- QEMUとArm Fastモデルベースの仮想プラットフォームソリューションのサポート
- VIPベースのシミュレーション検証から完全仮想プラットフォームへのシームレスな移行
- 既存のSV/UVMテストベンチとVIPをデバッグ機能に活用してください
- HW-SWの共同デバッグ、共同検証のサポート
共同シミュレーション
エイブリーのCXL仮想プラットフォームとVIP協調シミュレーションは、CXL 2.0と1.1テクノロジーをサポートするLeo Memory Connectivity Platformで広範なプレシリコン検証を実行でき、実際に展開する準備ができているため、検証時間の短縮に役立ちました。次世代のCXLデザインを進化させる際に、同様のアプローチを採用することを楽しみにしています。
今日、誰かと話す準備はできましたか?
もっと詳しく知る
検証期間
Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。