Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜAvery Verification IP for USB なのか?

SoCおよびIP設計者が使用するUSB SS+ 4.x、3.x、2.0向けの包括的なVIPソリューションポートフォリオを入手して、包括的なSoCレベルの検証とプロトコルとタイミングのコンプライアンスを確保してください。Avery VIP for USBは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのシステムVerilogとUVMに実装しています。

成果物

  • 完全なPCIeとDPトンネリングを含むコンボUSB 4.0
  • コンボUSB SS+ 3.x/2.0/OTG/電力供給ホスト、デバイス、およびハブBFM
  • Compliance テスト・スイート
  • ユーザーガイド

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

詳細情報

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。