---
title: "PCIエクスプレス（PCIe）のエイブリー VIP | Siemens"
description: "PCI Express（PCIe）用のAvery Verification IP は、チームのプロトコル知識のギャップを埋め、テストベンチの立ち上げを早めるのに役立ちます。"
language: "ja-JP"
locale: "ja-JP"
source_url: "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/verification-ip/pcie/"
url: "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/verification-ip/pcie/"
canonical: "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/verification-ip/pcie/"
image: "https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/6MsnPjbnBHwn14H5o6nRge/en-US/avery-verification-ip-pcie-product-is1292534855-og-1200x630.jpg?auto=format%2Ccompress&amp;w=1200&amp;h=630&amp;fit=crop&amp;crop=faces%2Cedges&amp;q=60"
type: "website"
content_category: "product"
division: "DI SW EDA"
schema_type: "WebPage"
site_name: "Siemens"
fetched_at: "2026-11-17T22:58:08.180Z"
word_count: 75
reading_time_minutes: 1
links_count: 9
images_count: 1
status_code: 200
twitter_card: "summary_large_image"
---

## Structured Data (JSON-LD)

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "name": "Avery Verification IP for PCIe",
  "url": "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/verification-ip/pcie/",
  "breadcrumb": {
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "item": {
          "name": "",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "item": {
          "name": "製品",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/products/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "item": {
          "name": "ICツールポートフォリオ",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 4,
        "item": {
          "name": "Questa One",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 5,
        "item": {
          "name": "Avery Verification IP",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/verification-ip/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 6,
        "item": {
          "name": "PCIe",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/products/ic/questa-one/verification-ip/pcie/"
        }
      }
    ]
  },
  "producer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "maintainer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens",
    "department": [
      {
        "@type": "Organization",
        "name": "DI SW EDA"
      }
    ]
  }
}
```

PCIエクスプレス（PCIe）のエイブリー VIP | Siemens

このページは自動翻訳を使用して表示されます。 [元の英語を表示しますか？](/en-us/products/ic/questa-one/verification-ip/pcie/)

AVERY VERIFICATION IP

# Avery Verification IP for PCIe

PCI Express（PCIe）インターフェースを使用したRTL設計のシミュレーションベースの検証における信頼性の向上：PCIe Gen2/3/4/5/6/7

![PCIeコネクタ付きのPCマザーボード。](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/57bZKp1KfHYaeJN0zq8t6R/en-US/avery-verification-ip-pcie-product-is1292534855-promo-1920x1080.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&q=60)

今すぐ問い合わせ

購入および価格に関するお問い合わせ

[ファクトシートを読む](https://resources.sw.siemens.com/en-US/fact-sheet-verification-ip-for-pcie)

## なぜAvery Verification IP for PCIe なのか？

Avery PCI Express（PCIe）VIPは、制約のあるランダムトラフィック生成、堅牢なTL/DLL/PHYレイヤー制御とエラーインジェクション、プロトコルチェックとカバレッジ、ファンクションカバレッジ、デバッグとパフォーマンス分析メトリックのためのプロトコルアナライザーのような機能を組み込んだ高度なUVM環境を特徴とする包括的な検証ソリューションを提供します。

Avery VIPの高度な機能により、エンジニアはより効率的に作業し、より複雑なテストを開発し、分岐などのより複雑なトポロジーに取り組むことができます。エイブリーのコンプライアンステストスイートは、コンプライアンスワークショップで使用されるものや、仕様上の特徴をカバーするためにエイブリーが開発した拡張テストなど、コアレベルからチップレベルのテストまでを効果的に提供します。

[ウェビナーを見る](https://verificationacademy.com/topics/verification-ip/comprehensive-pcie-verification-solution-for-bleeding-edge-and-mission-critical-soc-and-ip-designs/)

**成果物**

* PCIe Gen1-6デュアルモードRC/EP、リタイマー、パイプフィー、オプションのUCie PHYドライバーBFM
* Compliance テスト・スイート
* ユーザーガイド

### > ノースウェスト・ロジックは、コンプライアンス・テストを含むPCI-xActor VIPを使用して、NWLファミリーのPCIエクスプレス・コアを包括的に検証しています。エイブリーを使用すると、NWLは妥当な労力で高いレベルのテストカバレッジを得ることができます。AveryはNWLのニーズに迅速に対応し、VIPをPCIe標準に照らして最新の状態に保ち、NWLが検証作業を加速するのに役立つサービスを提供してきました。

ブライアン・ダエレンバッハ, シニアディレクター, ラムバス・Controller・グループ

### 今日、誰かと話す準備はできましたか？

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

[私達にメールしてください](mailto:eda.sales.sisw@siemens.com)

**当社の営業チームに連絡してください：1-800-547-3000または1-503-685-8000**

[専門家に相談する](https://resources.sw.siemens.com/en-US/contact-eda)

## 詳細はこちら

### Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

[リソースを見る](https://verificationacademy.com)

### 検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

[ブログを読む](https://blogs.sw.siemens.com/verificationhorizons/)

### Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。

[最新号を見る](https://verificationacademy.com/verification-horizons)