SoCとIP設計者が使用するSoundwire 1.0用の包括的なVIPソリューションポートフォリオで、包括的な検証とプロトコルとタイミングのコンプライアンスを保証します。Soundwire-Xactorは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのSystemVerilogとUVMに実装しています。
成果物
- サウンドワイヤー BFM
- Compliance テスト・スイート
- ユーザーガイド
モバイルプロトコル用のAvery VIPは、それらのプロトコルを使用するモバイル(Unipro、M-Phy、Soundwire、CSI、DSI、C-PHY、D-PHY)ベースのIPおよびSoC製品を検証するための完全なソリューションです。
SoCとIP設計者が使用するSoundwire 1.0用の包括的なVIPソリューションポートフォリオで、包括的な検証とプロトコルとタイミングのコンプライアンスを保証します。Soundwire-Xactorは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのSystemVerilogとUVMに実装しています。
成果物
CSI-2、DSI-2、D-PHY、C-PHYのトランスミッターとレシーバーの設計のための包括的なVIPソリューションです。CSI/DSI-Xactorは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのシステムVerilogとUVMに実装しています。
成果物
Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。