Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜAvery Verification IP がDDRメモリに使われているのですか?

包括的な検証とプロトコルとタイミングのコンプライアンスを確保してください。DDRメモリVIPポートフォリオは、DDR5/4、LPDDR5/4、RDIMM/LRDIMM/NVDIMM、DFI-PHY向けの包括的なメモリVIPソリューションポートフォリオであり、外部SDRAMおよびDIMMメモリコンポーネントを使用するシステムオンチップ(SoC)およびメモリコントローラの設計者、およびDFI-PHY開発者が使用します。

DDR VIPは、完全にネイティブのSystemVerilogとUVMの実装に基づいた、本当に柔軟でオープンなアーキテクチャを利用して、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンステストスイートの完全なセットを実装しています。

成果物

  • PCIe Gen1-6デュアルモードRC/EP、リタイマー、パイプフィー、オプションのUCie PHYドライバーBFM
  • コンプライアンス・テスト・スイート
  • ユーザーガイド

ノースウェスト・ロジックは、コンプライアンス・テストを含むPCI-xActor VIPを使用して、NWLファミリーのPCIエクスプレス・コアを包括的に検証しています。エイブリーを使用すると、NWLは妥当な労力で高いレベルのテストカバレッジを得ることができます。AveryはNWLのニーズに迅速に対応し、VIPをPCIe標準に照らして最新の状態に保ち、NWLが検証作業を加速するのに役立つサービスを提供してきました。
ブライアン・ダエレンバッハ, シニアディレクター, ラムバス・Controller・グループ

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。