Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜAvery Verification IP for CXL なのか?

より効率的に作業し、より複雑なテストを開発し、マルチパス、マルチリンクソリューションなどのより複雑なトポロジーに取り組みます。ブロックレベル、サブシステム、およびシステムオンチップ(SoC)設計の検証で、生産性と柔軟性を最大限に高めましょう。

当社の包括的な検証ソリューションは、制約のあるランダムトラフィック生成、堅牢なパケット、リンク、物理層の制御とエラー注入、プロトコルチェックとカバレッジ、ファンクションカバレッジ、プロトコルアナライザーのようなデバッグとパフォーマンス分析メトリックの機能を組み込んだ高度なユニバーサル検証方法論(UVM)環境を特徴としています。

エイブリーのコンプライアンス・テスト・スイート(CTS)は、コンプライアンスワークショップで使用されるものや、仕様上の特徴をカバーするためにエイブリーが開発した拡張テストなど、コアレベルからチップレベルのテストまでを効果的に提供します。

ウェビナーを見る

成果物

  • CXL BFM
  • コンプライアンス・テスト・スイート
  • ユーザーガイド

エイブリーのCXL仮想プラットフォームとVIP協調シミュレーションは、CXL 2.0と1.1テクノロジーをサポートするLeo Memory Connectivity Platformで広範なプレシリコン検証を実行でき、実際に展開する準備ができているため、検証時間の短縮に役立ちました。次世代のCXLデザインを進化させる際に、同様のアプローチを採用することを楽しみにしています。
スレシュ・サンカラリンガムさん, DVとエミュレーションの責任者, アステララボ

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

もっと詳しく知る

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

検証期間

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。