Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ自動車用のエイブリー検証IP なのですか?

Avery VIP for Automotiveは、これらのプロトコルを使用する自動車(CAN、LIN、FlexRay)ベースのIPおよびSoC製品を検証するための完全なソリューションです。

CAN XL、FD、CAN 2.0用のエイブリー・ベリフィケーション・IP

SoCとIPの設計者が使用する、CAN XL、CAN FD、CAN 2.0向けの包括的なVIPソリューションポートフォリオで、包括的な検証、プロトコル、タイミングコンプライアンス保証します。Can-Xactorは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンスステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのSystemVerilogとUVMに実装しています。

成果物

  • スキャンノード BFM
  • コンプライアンステスト・スイート
  • ユーザーガイド

LINのエイブリー・ベリフィケーション・IP

LIN-xActorは、包括的な検証とプロトコルとタイミングのコンプライアンス保証するためにSoCおよびIP設計者が使用するLIN標準向けの包括的なVIPソリューションです。LIN-Xactorは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンスステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのSystemVerilogとUVMに実装しています。

成果物

  • リン BFM
  • コンプライアンステスト・スイート
  • ユーザーガイド

FlexRayのエイブリー・ベリフィケーション・IP

SoCとIPの設計者が使用するFlexRay規格の複数のバージョンに対応する包括的なVIPソリューションで、包括的な検証とプロトコルとタイミングのコンプライアンス保証します。FlexRay-Xactorは、モデル、プロトコルチェッカー、コンプライアンスステストスイートの完全なセットを、100%ネイティブのシステムVerilogとUVMに実装しています。

成果物

  • フレックスレイ BFM
  • コンプライアンステスト・スイート
  • ユーザーガイド

私たちはエイブリーと協力して、業界初の統合CAN FDソフトIPコアとVIPパッケージを通じて、自動車エンジニアが安全なシステムをより迅速に開発できるよう支援できることを嬉しく思います。
ニコス・ゼルバス, 最高経営責任者, CAST

今日、誰かと話す準備はできましたか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。

私達にメールしてください

当社の営業チームに連絡してください:1-800-547-3000または1-503-685-8000

詳細はこちら

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術で何ができるのか、またそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。

Verification Horizons

Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。