Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜこの1つのシム FXが機能障害のグレーディングに使うのですか?

自動フローと高度な故障モデル用のTessentのフォーマットのサポートは、高性能で複雑なICの信頼性を向上させるためのユニークなソリューションを提供します。

障害補償のギャップに対処してください

機能パターンによってのみ有効化できる障害に対処して、全体的な欠陥カバレッジを向上させます。

障害補償範囲を増やしてください

構造障害モデルの範囲を超えて、障害対象範囲を拡大してください。

ミックスドシグナル回路のカバレッジ

機能障害グレーディングは、セキュリティー回路やアナログブロックなどのミックスドシグナル回路の正しい動作と堅牢性を検証するのに役立ちます。

Questa One Sim FX

機能障害グレーディングで欠陥カバレッジを強化します

ATPGスキャンベースのテストは、低レベルの構造的欠陥を検出するために重要ですが、機能障害グレーディングは、デバイスの全体的な機能的完全性が維持され、テストパターンがチップが実際の使用で経験する条件を反映していることを確認するのに役立ちます。このような構造的障害分析と機能的障害分析の組み合わせは、より包括的で堅牢な試験戦略の策定に役立ちます。

青いプリント基板上の電子チップの拡大図。

このこの1つのシム知識を深めてください

サポート・センター

シーメンスエダ aは、この1つのシム FXとすべての製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

Verification Academy

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。